Danfoss logo
OD-B nozzle

Ugelli per olio combustibile, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 45 °, Semi-solido

030B0091

13.50GAL 45B OD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione13.50GAL 45B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoSemi-solido
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoB
Material DescriptionOD -30B0091- 13,5G/H 45
N. dossier SCIP1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Nome prodotto dossier SCIPOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Portata[kg/h]54.29 kg/h
Portata[US gal/h]13.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtro-
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoOD B
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.027 Kilogram
Peso netto0.026 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425003479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm