Ugelli per olio combustibile, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Pieno
030F2412
0.60GAL 20R ROTRIX
030F2412
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 20 ° |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 0.60GAL 20R ROTRIX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Geometria spruzzo | Pieno |
| Grado filtrante [µm] | 30 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
| Marcatura della geometriaspruzzo | VTB |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 20R Rotrix |
| N. dossier SCIP | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| Nome prodotto dossier SCIP | OD ROTRIX Nozzle |
| Portata[kg/h] | 2.17 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 0.60 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 15 pz |
| Tipo di filtro | Sinterizzato |
| Tipo di prodotto | LE |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | Sì |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.059 Kilogram |
| Peso netto | 0.058 Kilogram |
| Volume | 0.065 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |