Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Ugelli per olio combustibile, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Pieno

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]20 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.50GAL 20R ROTRIX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo singolo
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]30
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoVTB
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 20R Rotrix
N. dossier SCIPf40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
Nome prodotto dossier SCIPOD ROTRIX Nozzle
Portata[kg/h]1.65 kg/h
Portata[US gal/h]0.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo15 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di prodottoLE
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoSì

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.06 Kilogram
Peso netto0.059 Kilogram
Volume0.065 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425023507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm