Danfoss logo
OD 030H8916

Ugelli per olio combustibile, LE, 0.4 gal/h, 1.3 kg/h, 80 °, Vuoto

030B0439

0.40GAL 80H LE VIESSMANN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.40GAL 80H LE VIESSMANN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]30
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° H LE
N. dossier SCIPcab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
Nome prodotto dossier SCIPLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Portata[kg/h]1.30 kg/h
Portata[US gal/h]0.40 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di prodottoLE
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoSì

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.035 Kilogram
Peso netto0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425046902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm