Ugelli per olio combustibile, KH, 1.35 gal/h, 4.8 L/h, 60 °, Vuoto
030H6226
1.35GAL 60KH
030H6226
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| Capacità [l/h] | 4.80 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 1.35GAL 60KH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Vuoto |
| Grado filtrante [µm] | 75 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
| Marcatura della geometriaspruzzo | KH |
| Material Description | Nozzle 1.35 gph 60° KH ** |
| N. dossier SCIP | 5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980 |
| Nome prodotto dossier SCIP | KH Nozzles |
| Portata[kg/h] | 0.00 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 1.35 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di filtro | Sinterizzato |
| Tipo di materiale | Ottone |
| Tipo di prodotto | KH |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.033 Kilogram |
| Peso netto | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.012 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425002427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |