Danfoss logo
KH 030H6215

Ugelli per olio combustibile, KH, 1.1 gal/h, 4.05 L/h, 60 °, Vuoto

030H6222

1.10GAL 60KH

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]4.05 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.10GAL 60KH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]75
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoKH
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° KH **
N. dossier SCIP5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
Nome prodotto dossier SCIPKH Nozzles
Portata[kg/h]0.00 kg/h
Portata[US gal/h]1.10 gal/h
Product line02
Punto di definizione [US gal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoKH
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.033 Kilogram
Peso netto0.032 Kilogram
Volume0.012 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425011580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm