Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Ugelli per olio combustibile, HVO, 1.99 kg/h, 25.9 kW, 60 °, Pieno

030B0607

25.9 kW/h 60° S HVO

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [kW]25.9 kW
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione25.9 kW/h 60° S HVO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]45
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoS
Material DescriptionNozzle 25.9 kW/h x 60° S HVO
N. dossier SCIP8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
Nome prodotto dossier SCIPNozzle HVO
Portata[kg/h]1.99 kg/h
Portata[US gal/h]0.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoHVO
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.035 Kilogram
Peso netto0.033 Kilogram
Volume0.025 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424539085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm