Danfoss logo
HR 030H9903

Ugelli per olio combustibile, HR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Vuoto

030H9906

0.45GAL 80HR CEN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.45GAL 80HR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaCircolare
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]45
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoHR
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 80° HR CEN **
N. dossier SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Nome prodotto dossier SCIPOD-HR/SR Nozzle
Portata[kg/h]1.66 kg/h
Portata[US gal/h]0.45 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoHR
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.034 Kilogram
Peso netto0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425033476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm