Ugelli per olio combustibile, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Pieno
030F9902
0.30GAL 80SR OD
030F9902
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 80 ° |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 0.30GAL 80SR OD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Circolare |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Pieno |
| Grado filtrante [µm] | 45 |
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marcatura della geometriaspruzzo | SR |
| Material Description | Nozzle 0.30 gph 80° SR OD ** |
| N. dossier SCIP | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| Nome prodotto dossier SCIP | OD-HR/SR Nozzle |
| Portata[kg/h] | 1.15 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 0.30 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di filtro | Sinterizzato |
| Tipo di materiale | Ottone |
| Tipo di prodotto | SR |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.034 Kilogram |
| Peso netto | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425045523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |