Danfoss logo
SR 030F7908

Ugelli per olio combustibile, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Pieno

030F7906

0.45GAL 60SR CEN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.45GAL 60SR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaCircolare
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]45
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoSR
Material Description0.45GAL 60SR CEN
N. dossier SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Nome prodotto dossier SCIPOD-HR/SR Nozzle
Portata[kg/h]1.66 kg/h
Portata[US gal/h]0.45 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoSR
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.035 Kilogram
Peso netto0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425033070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm