Danfoss logo
HFD 030H8008

Ugelli per olio combustibile, HFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Vuoto

030H4010

0.55GAL 45HFD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.55GAL 45HFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FormaCircolare
Formato imballoImballo singolo
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]30-40
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoHFD
Material Description0.55GAL 45HFD
Portata[kg/h]2.13 kg/h
Portata[US gal/h]0.55 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo12 pz
Tipo di filtroFiltro doppio (sinterizzato)
Tipo di materialeAcciaio
Tipo di prodottoHFD
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.03 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.016 Liter
EAN/UPC5702425064166