Danfoss logo
SD 030F4030

Ugelli per olio combustibile, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 45 °, Pieno

030F4030

1.75GAL 45SD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.75GAL 45SD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro a rete120
FormaCircolare
Formato imballoImballo singolo
Geometria spruzzoPieno
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoSD
Material Description1.75GAL 45SD
N. dossier SCIP8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
Nome prodotto dossier SCIPD-Steel Nozzles - SD
Portata[kg/h]6.69 kg/h
Portata[US gal/h]1.75 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo12 pz
Tipo di filtroFiltro a rete in acciaio
Tipo di materialeAcciaio
Tipo di prodottoSD
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.031 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425064265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm