Danfoss logo
EH 030H8312

Ugelli per olio combustibile, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 80 °, Vuoto

030H8310

0.55GAL 80EH

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.55GAL 80EH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]45
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoEH
Material DescriptionUGELLO 0,55 USGAL/H 80øEH
N. dossier SCIPbc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Nome prodotto dossier SCIP30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Portata[kg/h]1.65 kg/h
Portata[US gal/h]0.55 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoEH
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.033 Kilogram
Peso netto0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425021268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm