Danfoss logo
EH 030H8312

Ugelli per olio combustibile, EH, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Vuoto

030H6382

0.60 GAL 60° EH - 50 PZ. BLISTER

Sostituzione consigliata: 030H6312

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.60 GAL 60° EH - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]45
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoEH
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° EH Blister
N. dossier SCIP1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
Nome prodotto dossier SCIP30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
Portata[kg/h]1.80 kg/h
Portata[US gal/h]0.60 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoEH
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.032 Kilogram
Peso netto0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425049453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm