Ugelli per olio combustibile, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 60 °, Vuoto
030H6310
0.55GAL 60EH
030H6310
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 0.55GAL 60EH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Vuoto |
| Grado filtrante [µm] | 45 |
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marcatura della geometriaspruzzo | EH |
| Material Description | UGELLO 0,55 USGAL/H 60øEH |
| N. dossier SCIP | bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7 |
| Nome prodotto dossier SCIP | 30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Portata[kg/h] | 1.65 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 0.55 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di filtro | Sinterizzato |
| Tipo di materiale | Ottone |
| Tipo di prodotto | EH |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.035 Kilogram |
| Peso netto | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |