Danfoss logo
ES 030F8308

Ugelli per olio combustibile, ES, 0.65 gal/h, 1.95 kg/h, 80 °, Pieno

030F8384

0.65 GAL 80° ES - 50 PZ. BLISTER

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.65 GAL 80° ES - 50 PZ. BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]45
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoES
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° ES Blister
N. dossier SCIPe84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
Nome prodotto dossier SCIP30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
Portata[kg/h]1.95 kg/h
Portata[US gal/h]0.65 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoES
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.03 Kilogram
Peso netto0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425244322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm