Ugelli per olio combustibile, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Pieno
030F8378
0.50 GAL 80° ES - 50 PZ. BLISTER
030F8378
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 80 ° |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 0.50 GAL 80° ES - 50 PZ. BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Pieno |
| Grado filtrante [µm] | 45 |
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marcatura della geometriaspruzzo | ES |
| Material Description | Nozzle 0.50 GPH 80° ES Blister |
| N. dossier SCIP | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| Nome prodotto dossier SCIP | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Portata[kg/h] | 1.50 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 0.50 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di filtro | Sinterizzato |
| Tipo di materiale | Ottone |
| Tipo di prodotto | ES |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.032 Kilogram |
| Peso netto | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |