Danfoss logo
ES 030F8308

Ugelli per olio combustibile, ES, 1 gal/h, 3 kg/h, 80 °, Pieno

030F8320

1.00GAL 80ES

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.00GAL 80ES
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]75
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoES
Material DescriptionUGELLO 1,00 USGAL/H 80øES
N. dossier SCIP128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Nome prodotto dossier SCIP30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Portata[kg/h]3.00 kg/h
Portata[US gal/h]1.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoES
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.033 Kilogram
Peso netto0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425014093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm