Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Apparecchi di comando e controlloper bruciatori a olio, Serie OBC 80, N. di stadi: 2, Imballo industriale

057H8816

OBC 82.12 OEM, Protezione bassa sottotensione
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneOBC 82.12 OEM, Protezione bassa sottotensione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiApparecchi di comando e controlloper bruciatori a olio
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Monostadio o bistadio2
N. di stadi2
Caratteristica
Valore
Product line02
Quantità per formato imballo100 pz
Tempo di post-accensione [s]15 "
Tempo di post-spurgo [s]0 "
Tempo di pre-accensione [s]13 "
Tempo di pre-spurgo [s]13 "
Tempo di sicurezza [s]10 "
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]253 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]195 V
Tipo di prodottoSerie OBC 80
UL markOut of scope

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.139 Kilogram
Peso netto0.133 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504