Apparecchi di comando e controlloper bruciatori a olio, Serie OBC 80, N. di stadi: 2, Imballo singolo
057H8705
OBC 84.10 MANUTENZIONE
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
057H8705
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | OBC 84.10 MANUTENZIONE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Apparecchi di comando e controlloper bruciatori a olio |
| Material Description | Oil burner control 84.10 ( Multi pack ) |
| Monostadio o bistadio | 2 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. di stadi | 2 |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tempo di post-accensione [s] | 2 " |
| Tempo di post-spurgo [s] | 0 " |
| Tempo di pre-accensione [s] | 25 " |
| Tempo di pre-spurgo [s] | 25 " |
| Tempo di sicurezza [s] | 5 " |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 253 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 195 V |
| Tipo di prodotto | Serie OBC 80 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.197 Kilogram |
| Peso netto | 0.195 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.983 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123849 |