Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Apparecchi di comando e controlloper bruciatori a olio, Serie OBC 80, N. di stadi: 2, Imballo singolo

057H8703

OBC 82.11 MANUTENZIONE
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneOBC 82.11 MANUTENZIONE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiApparecchi di comando e controlloper bruciatori a olio
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( Multi pack )
Monostadio o bistadio2
Caratteristica
Valore
N. di stadi2
Product line02
Quantità per formato imballo40 pz
Tempo di post-accensione [s]20 "
Tempo di post-spurgo [s]0 "
Tempo di pre-accensione [s]6 "
Tempo di pre-spurgo [s]6 "
Tempo di sicurezza [s]10 "
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]253 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]195 V
Tipo di prodottoSerie OBC 80
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.196 Kilogram
Peso netto0.19 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.963 Liter
EAN/UPC5702425123832