Unità di accensione, EBI4 LP 1P, Tensione di picco secondaria [kV]: 12, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Alloggiamento: Standard
052F4253
EBI4 LP 1P UNITÀ DI ACCENSIONE STD 230 V OEM
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Unità di accensione
Sostituzione consigliata: 052F4236
052F4253
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alloggiamento | Standard |
| Assorbimento elettrico [VA] | 60.0 VA |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Collegamento secondario, corrente di cortocircuito [mA] | 30 mA |
| Contains batteries | No |
| Corrente primaria [A] | 0.25 A |
| Descrizione | EBI4 LP 1P UNITÀ DI ACCENSIONE STD 230 V OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Frequenza primaria [Hz] | 50/60 |
| Fusibile principale [A] [Min] | 10 A |
| Grado diprotezione primario | IP40 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Unità di accensione |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| N. dossier SCIP | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| Nome prodotto dossier SCIP | Ignition unit EBI4 1P |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 255 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 187 V |
| Tensione di picco secondaria [kV] | 12 |
| Tipo di prodotto | EBI4 LP 1P |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.239 Kilogram |
| Peso netto | 0.234 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |