Serie EBI4
La serie EBI4 comprende le unità per l’accensione discontinua tra 2 elettrodi o 1 elettrodo ed iltelaio per bruciatori a gasolio o gas di medie epiccole dimensioni.Il basso peso e le piccole dimensioni, resipossibili dall’alta frequenza di lavoro, fannodell’EBI4 una serie idonea all’utilizzo con imoderni bruciatori. Il collegamento tramite connettore sul circuitoprimario e boccole sul lato secondario consenteun’installazione e manutenzione veloce esemplice.
Features and benefits
- Accensione a 1 o 2 poli
- Basso consumo grazie all’elevata efficienza (nuova tecnologia)
- Messa a terra tramite cavo primario
- Stesse dimensioni e facilità di montaggio della nota serie EBI
- Marchio CE conformemente agli direttive: EMC, LVD, RoHs