Ugelli per olio combustibile Hago, SS, 6.5 gal/h, 60 °, Semi-solido
030G6753
UGELLO 6.50 GPH 60° SS
030G6753
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | UGELLO 6.50 GPH 60° SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro a rete | 120 |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Geometria spruzzo | Semi-solido |
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile Hago |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marchiato | Hago |
| Material Description | 6.50-60°-SS |
| N. dossier SCIP | 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00 |
| Portata[US gal/h] | 6.50 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 100 psi, 35 SSU, gravità 0,825 a 60 °F |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Tipo di materiale | Acciaio |
| Tipo di prodotto | SS |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.028 Kilogram |
| Peso netto | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.019 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425194610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |