Ugelli per olio combustibile Hago, Ugellisemi-solidi, 3.75 gal/h, 45 °, Pieno
030G6343
UGELLO 3.75 GPH 45° B
030G6343
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 45 ° |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | UGELLO 3.75 GPH 45° B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro a rete | 120 |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Geometria spruzzo | Pieno |
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile Hago |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marchiato | Hago |
| Material Description | 3.75-45°-B |
| N. dossier SCIP | 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Solid Cone - B ES S 0.50-6.00 |
| Portata[US gal/h] | 3.75 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 100 psi, 35 SSU, gravità 0,825 a 60 °F |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Tipo di materiale | Acciaio |
| Tipo di prodotto | Ugellisemi-solidi |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.028 Kilogram |
| Peso netto | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.021 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |