Danfoss logo
AT 041E0000

Termostati per caldaie, AT, Scala di temperatura: Esterno, 30 °C - 90 °C

041E0000

TERMOSTATO PER TUBO

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneTERMOSTATO PER TUBO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiTermostati per caldaie
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura del termostato[°C] [Max]90 °C
Intervallo di temperatura del termostato[°C] [Min]30 °C
Material DescriptionPipe Thermostat type AT
N. dossier SCIP76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
Nome prodotto dossier SCIPPipe Thermostat type AT
Product line02
Quantità per formato imballo30 pz
Scala di temperaturaEsterno
Tipo di prodottoAT
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.226 Kilogram
Peso netto0.225 Kilogram
Volume0.483 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm