Danfoss logo
Motor cable BFPM

CAVO MOTORE PER BFPM CON FERRITE (VI 400 MM)

071N4212

CAVO MOTORE PER BFPM CON FERRITE (VI 400 MM)

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneCAVO MOTORE PER BFPM CON FERRITE (VI 400 MM)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Product line02
Quantità per formato imballo100 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFPM
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.06 Kilogram
Peso netto0.059 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902