CAVO PER TRASDUTTORE
071N4210
CAVO PER TRASDUTTORE
071N4210
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | CAVO PER TRASDUTTORE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Transducer cable |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFPM |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15 Gram |
| Peso netto | 11 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091889 |