Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

SET COMANDI COMPLETO PER BFPM

071N4054

SET COMANDI COMPLETO PER BFPM
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneSET COMANDI COMPLETO PER BFPM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Material DescriptionComplete control for MP
NoteController for BFPM motor pump units
Product line02
Caratteristica
Valore
Quantità per formato imballo5 pz
SerieBFPM
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]240.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]220.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Max]253.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Min]207.0 V
Tipo di prodottoAccessori per BFPM
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.388 Kilogram
Peso netto0.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.337 Liter
EAN/UPC5702425113307