NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Valvola, dado e rondella. |
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Service kit for LE-S Bio |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 120 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo attuatore | NC (Normally Closed) |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 26.2 Gram |
| Peso netto | 26 Gram |
| Volume | 0.009 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |