Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

VALVOLANC LE-S PER RICAMBI

071N3011

VALVOLANC LE-S PER RICAMBI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneVALVOLANC LE-S PER RICAMBI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
IndiceValvola, dado e rondella.
Material DescriptionService kit for LE-S
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPfa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
Nome prodotto dossier SCIPService kit for LE-S
Product line02
Quantità per formato imballo120 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo attuatoreNC (Normally Closed)
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.026 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Volume0.08 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm