VALVOLANO PER RICAMBI DA USARE CON BOBINA NO
071N3010
VALVOLANO PER RICAMBI DA USARE CON BOBINA NO
071N3010
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VALVOLANO PER RICAMBI DA USARE CON BOBINA NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Valvola, dado e rondella. |
| Material Description | Valvola NO per pompa |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
| Nome prodotto dossier SCIP | NO Service kit |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 120 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo attuatore | NO (Normally Open) |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.03 Kilogram |
| Peso netto | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |