KIT DI MANUTENZIONE BOBINA 220/240V
071N2067
KIT DI MANUTENZIONE BOBINA 220/240V
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori
071N2067
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | UL |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Consumo della bobina [W] | 9 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente | CA |
| Corrente della bobina | CA |
| Descrizione | KIT DI MANUTENZIONE BOBINA 220/240V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione | IP40 |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Service kit coil 220/240V |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| Nome prodotto dossier SCIP | NC T85 coil service kit |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensione della bobina [V] | 220-240 |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensione di picco di alimentazione [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensione di picco di alimentazione [V] [Min] | 207.0 V |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFPN |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.068 Kilogram |
| Peso netto | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.137 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |