SET DI COMMUTAZIONE PER BFP 10/11,TAGLIE 3-5-6
071N1092
SET DI COMMUTAZIONE PER BFP 10/11,TAGLIE 3-5-6
071N1092
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | SET DI COMMUTAZIONE PER BFP 10/11,TAGLIE 3-5-6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Servicekit 1 pipe disc |
| N. dossier SCIP | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 450 pz |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.012 Kilogram |
| Peso netto | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.002 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |