Danfoss logo
1/4" plug BFP

SPINA PER COLLEGAMENTI 1/4"

071N1055

SPINA PER COLLEGAMENTI 1/4"

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneSPINA PER COLLEGAMENTI 1/4"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Caratteristica
Valore
IndiceTappoe O-ring.
Material DescriptionTAPPO CON O-RING TR.MONO
N. dossier SCIP5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
Nome prodotto dossier SCIPOil pump - BFP accessories - plug
Product line02
Quantità per formato imballo1200 pz
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.013 Kilogram
Peso netto0.012 Kilogram
Volume0.004 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425043413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm