Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

BOBINA NO T85 230 V CA

071N1007

BOBINA NO T85 230 V CA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Consumo della bobina [W]9 W
Contains batteriesNo
CorrenteCA
Corrente della bobinaCA
DescrizioneBOBINA NO T85 230 V CA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezioneIP40
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Material DescriptionNO T85 coil service kit
N. dossier SCIP93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
Caratteristica
Valore
Nome prodotto dossier SCIPNO T85 coil service kit
Product line02
Quantità per formato imballo45 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]85 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tensione della bobina [V]220 - 230
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]220.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Max]253.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Min]207.0 V
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.078 Kilogram
Peso netto0.071 Kilogram
Volume0.114 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm