Danfoss logo
071N0810_Diamond_Coil_Accessories

BOBINA T85 230 VCA

071N1006

BOBINA T85 230 VCA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Consumo della bobina [W]9 W
Contains batteriesNo
CorrenteCA
Corrente della bobinaCA
DescrizioneBOBINA T85 230 VCA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezioneIP40
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Material DescriptionNC T85 coil service kit
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Nome prodotto dossier SCIPNC T85 coil service kit
Product line02
Quantità per formato imballo45 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]85 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tensione della bobina [V]220 - 230
Tensione di alimentazione [V] [Max]230.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]220.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Max]253.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Min]207.0 V
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.078 Kilogram
Peso netto0.074 Kilogram
Volume0.107 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425114168
Proposition 65No significant risk