TAPPO 1/8" PER ATTACCHIP E V
071N0604
TAPPO 1/8" PER ATTACCHIP E V
071N0604
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | TAPPO 1/8" PER ATTACCHIP E V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indice | Tappoe O-ring. |
| Material Description | Service kit multi Plug w oring |
| N. dossier SCIP | 48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Service kit multi Plug w oring |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.008 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425030581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |