TAPPO PER FILTRO A CARTUCCIA.
071N0074
TAPPO PER FILTRO A CARTUCCIA.
071N0074
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | TAPPO PER FILTRO A CARTUCCIA. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Tappoe O-ring. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | SERVICEKITS PLUGS |
| N. dossier SCIP | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Plug for cartridge filter BFP |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 240 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.022 Kilogram |
| Peso netto | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |