TAPPO M10 PER VALVOLA NC.
071N0065
TAPPO M10 PER VALVOLA NC.
071N0065
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | TAPPO M10 PER VALVOLA NC. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Tappo. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | PLUGS |
| N. dossier SCIP | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| Nome prodotto dossier SCIP | NC plug |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 240 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4 Gram |
| Peso netto | 3 Gram |
| Volume | 0.021 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |