Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

FILTRO A CARTUCCIA PER BFP

071N0064

FILTRO A CARTUCCIA PER BFP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Area del filtro [cm²]11.0 cm²
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneFILTRO A CARTUCCIA PER BFP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado filtrante [µm]150
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
IndiceFiltro e O-ring.
Material DescriptionFILTRO A.CARTUC.X BFP21(25 PZ)
Product line02
Quantità per formato imballo25 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.3 Gram
Peso netto1.9 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5702425015250