FILTRO AD ANELLO PER BFP
071N0063
FILTRO AD ANELLO PER BFP
071N0063
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Area del filtro [cm²] | 13.0 cm² |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | FILTRO AD ANELLO PER BFP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado filtrante [µm] | 150 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Filtro e O-ring. |
| Material Description | FILT. BFP 25 PCS. |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 25 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 8 Gram |
| Peso netto | 6.3 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015243 |