BOBINA 24 V CA.
071N0062
BOBINA 24 V CA.
071N0062
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Consumo della bobina [W] | 9 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente | CA |
| Corrente della bobina | CA |
| Descrizione | BOBINA 24 V CA. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione | IP40 |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Bobina, dado e rondella. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | BFP-BOB.24V 50/60 HZ |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensione della bobina [V] | 24 |
| Tensione di alimentazione [V] | 24.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Max] | 24.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Min] | 24.0 V |
| Tensione di picco di alimentazione [V] [Max] | 26.4 V |
| Tensione di picco di alimentazione [V] [Min] | 21.6 V |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.078 Kilogram |
| Peso netto | 0.073 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015465 |