Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

BOBINA 110/120 V CA.

071N0061

BOBINA 110/120 V CA.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Consumo della bobina [W]9 W
Contains batteriesNo
CorrenteCA
Corrente della bobinaCA
DescrizioneBOBINA 110/120 V CA.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezioneIP40
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
IndiceBobina, dado e rondella.
Caratteristica
Valore
Material DescriptionBFP-BOB.110/120-50/60 HZ
Product line02
Quantità per formato imballo45 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tensione della bobina [V]110-120
Tensione di alimentazione [V]115.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]120.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]110.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Max]127.2 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Min]104.4 V
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.072 Kilogram
Peso netto0.067 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.205 Liter
EAN/UPC5702425015458