Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

VALVOLA NC

071N0050

VALVOLA NC

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneVALVOLA NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
IndiceValvola, dado e rondella.
Caratteristica
Valore
Material DescriptionBFP NC VALVOLA PER POMPA
Product line02
Quantità per formato imballo120 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo attuatoreNC (Normally Closed)
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Gram
Peso netto10 Gram
Volume0.01 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk