Danfoss logo
070-0020_Screw

VITE DI COMMUTAZIONE PERFUNZIONAMENTO A DUE TUBI

071N0041

VITE DI COMMUTAZIONE PERFUNZIONAMENTO A DUE TUBI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneVITE DI COMMUTAZIONE PERFUNZIONAMENTO A DUE TUBI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Caratteristica
Valore
Indice1 vite.
Material DescriptionBag w 2 pipe screw
Product line02
Quantità per formato imballo200 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.739 Gram
Peso netto2 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.011 Liter
EAN/UPC5702425015472