Danfoss logo
Service coil 24 V dc

BOBINA 24 V CC.

071N0008

BOBINA 24 V CC.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceYes
Consumo della bobina [W]9 W
Contains batteriesNo
CorrenteCC
Corrente della bobinaCC
DescrizioneBOBINA 24 V CC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezioneIP40
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
IndiceBobina, dado e rondella.
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCoil set 24 VDC
Product line02
Quantità per formato imballo45 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tensione della bobina [V]24
Tensione di alimentazione [V]24.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]24.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]24.0 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Max]26.4 V
Tensione di picco di alimentazione [V] [Min]21.6 V
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.078 Kilogram
Peso netto0.073 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.104 Liter
EAN/UPC5702425061004