VALVOLA NC PER RICAMBI24 V CC
071N0007
VALVOLA NC PER RICAMBI24 V CC
071N0007
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VALVOLA NC PER RICAMBI24 V CC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Valvola, dado e rondella. |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo attuatore | NC (Normally Closed) |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.027 Kilogram |
| Peso netto | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |