VALVOLANO PER RICAMBIPER USO CON BOBINA NC
071N0005
VALVOLANO PER RICAMBIPER USO CON BOBINA NC
071N0005
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VALVOLANO PER RICAMBIPER USO CON BOBINA NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessories for Burner Components |
| Indice | Valvola, dado e rondella. |
| Material Description | Valvola NO 110V per pompa |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo attuatore | NO (Normally Open) |
| Tipo di prodotto | Accessori per BFP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.028 Kilogram |
| Peso netto | 0.028 Kilogram |
| Volume | 0.05 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |