Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CAVO PER VALVOLA NC, 350 mm

071G2238

CAVO PER VALVOLA NC, 350 mm
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori componenti per bruciatori

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneCAVO PER VALVOLA NC, 350 mm
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
Gruppo prodottiAccessories for Burner Components
Material DescriptionDel - Cable for BFP 350mm
Product line02
Quantità per formato imballo100 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAccessori per BFP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.03 Kilogram
Peso netto0.029 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.063 Liter
EAN/UPC5702425054594